Pubblica i tuoi prodotti
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This angle supply with stop has an annealed vertical tube, a four-arm handle and 1/2" NPT supplies.

FEATURES

  • Compression valve.
  • Annealed vertical tube with supply flange.
  • 1/2 NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Material

  • Brass construction.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-7638
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaFittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)12
  • Larghezza (pollici)2.5
  • Profondità (pollici)3.62
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings