Pubblica i tuoi prodotti
Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-77980-4A
  • Famiglia di prodottoHandles
  • Gruppo di famigliaComponents™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.38
  • Larghezza (pollici)4
  • Profondità (pollici)2.16
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets