Pubblica i tuoi prodotti
K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

You can count on this adjustable P-trap with 1-1/4" O.D. inlet and 1-1/4" O.D. outlet to keep your fixtures at optimal performance. The trap features durable cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a convenient cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-8998
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaP-Trap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione1983-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.37
  • Larghezza (pollici)3
  • Profondità (pollici)11.75
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings