Pubblica i tuoi prodotti
K-934 Stillness® shower arm and flange
Kohler

K-934 Stillness® shower arm and flange

Streamlined elements and understated sophistication are the essence of Stillness faucets. This wall-mount showerarm features simplified form and detail.

FEATURES

  • 1/2" - 14 NPT connection.
  • Fluid design lines for ease of cleaning.
  • For use with KOHLER showerheads (sold separately).

Material

  • Metal construction.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-934
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaStillness®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.75
  • Larghezza (pollici)2.75
  • Profondità (pollici)7.5
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties