Pubblica i tuoi prodotti
K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-960-4 Stillness® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Simplified form and minimalist design characterize Stillness faucets. This bidet faucet features an elegant, streamlined style that offers a calming presence for your bathroom decor. This faucet includes everything needed to outfit your bidet, including two lever handles, a vertical spray, and flexible connections for easy installation. It also comes with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

Features

  • Flexible connections.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Lever handles.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.

Material

  • Metal construction.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-960-4
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaStillness®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.12
  • Larghezza (pollici)5.5
  • Profondità (pollici)2.12
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets