Pubblica i tuoi prodotti
K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles
Kohler

K-98068-3 Artifacts® Cross bathroom sink faucet handles

Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. These vintage-inspired cross handles feature easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Brass valve bodies.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.
  • For 8'' (203 mm) or 16'' (406 mm) centers.

Material

  • Premium metal construction.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    Length 3-1/8", Height 3-1/2", Width 2-1/4"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-98068-3
  • Famiglia di prodottoHandles
  • Gruppo di famigliaArtifacts®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures