Pubblica i tuoi prodotti
K-98770 Awaken® shower arm diverter
Kohler

K-98770 Awaken® shower arm diverter

This Awaken showerarm diverter cradle is an easy way to upgrade your showerhead to a handshower/showerhead combination with KOHLER quality. It works with most standard showerhead and handshower components for a convenient and versatile shower system.

FEATURES

  • Diverter switches water between showerhead or handshower, or both on at one time.
  • Easily mounts on the end of your shower arm and fits most standard handshower hoses, handshowers, and showerheads.
  • Includes flow restrictor that limits water flow to 2.5 gpm (gallons per minute) when one or both showering components are running.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-98770
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaAwaken®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-12-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)4.06
  • Profondità (pollici)3.12
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties