Pubblica i tuoi prodotti
K-99565 Jute® vanity legs
Kohler

K-99565 Jute® vanity legs

Combine the warmth of wood with the industrial feel of fabricated metal for a fun play on mid-century modern design. Complete your contemporary bath design with this set of vanity legs, designed to fit all Jute vanities.

FEATURES

  • Legs offer the polished look of furniture in the bath.
  • For use with KOHLER Jute vanities.
  • Set of two.
  • Includes installation guide and hardware.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-99565
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaJute®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)14.75
  • Larghezza (pollici)8.06
  • Profondità (pollici)16
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Descrizione Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numero OmniClass23-21 19 17 13
  • Titolo OmniClassCasework Component Hardware