Pubblica i tuoi prodotti
Cursiva® Three-piece bathroom accessory set
Kohler

Cursiva® Three-piece bathroom accessory set

Cursiva bathroom accessories pair crisp lines with softened geometric surfaces for a warm, contemporary design. This three-piece set adds the convenience for an easy and coordinated approach to bathroom decor. Set includes an 18" towel bar, towel ring, and toilet paper holder.

Features

  • Coordinating 18" (457 mm) towel bar, towel ring, and toilet paper holder
  • Coordinates with other products in the Cursiva collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Installation hardware and templates included

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-R28528
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaCursiva™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)20.94
  • Larghezza (pollici)3.24
  • Profondità (pollici)18
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars