Pubblica i tuoi prodotti
K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included
Kohler

K-T14501-4 Purist® Rite-Temp® pressure-balancing valve trim with lever handles, valve not included

Purist faucets and accessories combine simple, architectural forms with sensual design lines. Featuring this modern, minimalist style, this Purist valve trim brings sophistication to your shower with its bold shape and single lever handle. The trim features a convenient push-button diverter, which smoothly transitions water from the showerhead to a bath spout. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve with push-button diverter, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Brass construction.
  • Lever handle.
  • Push-button diverter.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    Length 6-1/64", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-T14501-4
  • Famiglia di prodottoHandle Trim
  • Gruppo di famigliaPurist®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets