Pubblica i tuoi prodotti
K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design
Kohler

K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

FEATURES

  • Two Industrial handles allow for both volume and temperature control.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Dual control wall-mounted.
  • Two-handle bathroom faucet trim for wall-mount installations.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-T77981-9
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaComponents™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.73
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)1.73
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets