Pubblica i tuoi prodotti
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with a 180° radius front and perforated facia pattern, cylinder lock with Franke standard key, approx. 22 liter capacity, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 410 x 380 x 222 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000056825
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWaste bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)410
    • Profondità (mm)222
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa