Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS Slab urinal CMPX551
CAMPUS Slab urinal CMPX551

    CAMPUS Slab urinal CMPX551

    Wall hung slab urinal, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, water inlet can be choosen from top, back or each side with 3/4" connection, included 3/4" flexible hose to connect hidden plastic sparge pipe, complete back wall flushing, included flow regulator, bowl slanted towards middle, 1 1/2" waste, trap not included, included wall fixing brackets and mounting set. Width 1200 mm
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000056957
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaTrough urinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)516
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)235
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descrizione Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa