Pubblica i tuoi prodotti
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-60

    Underframe to screw with Franke commercial sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, inclusive mounting set. For MAXS sinks (600 mm deep, 1400 mm wide)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057106
    • Famiglia di prodottoCatering
    • Gruppo di famigliaComplementary parts catering
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)1380
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Descrizione Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa