Pubblica i tuoi prodotti
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Double cloth hook for wall mounting, stainless steel grade 304L, surface satin finished, two drilled holes for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 30 x 158 x 100 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057150
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaHooks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)158
    • Larghezza (mm)30
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descrizione Uniclass 2015Holders and hooks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa