Pubblica i tuoi prodotti
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120
MAXIMA Commercial sink MAXS200-120

    MAXIMA Commercial sink MAXS200-120

    Commercial sink and underframe welded together, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, two deep drawn seamless welded bowls, without overflow and 80 mm tap ledge, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, 100 mm rear upstand, underframe with 300 mm cover, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm, cross stud on backside for better stability, drilling holes for wall mounting prelasered. Dimensions 1200 x 432 x 600 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 1,200.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage No
      Drainer / storage board quantity 0

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057702
    • Famiglia di prodottoCatering
    • Gruppo di famigliaCatering sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)432
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)19.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa