Pubblica i tuoi prodotti
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057739
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaShower seats and backs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)460
    • Larghezza (mm)484
    • Profondità (mm)521
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPolietilene
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)4.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descrizione Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa