Pubblica i tuoi prodotti
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70
MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70

    MAXIMA Shelf for Maxima MAXT140-70

    shelve for Franke commercial sinks with 600 or 700 mm depth, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inclusive shelve holder. For MAXL sinks (700 mm deep, 1400 mm wide)
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 648.00 mm
      Overall height 41.00 mm
      Overall width 1,386.00 mm
      Type of mounting Mounted on product

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057757
    • Famiglia di prodottoCatering
    • Gruppo di famigliaComplementary parts catering
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)41
    • Larghezza (mm)1386
    • Profondità (mm)648
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)9.12
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Descrizione Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa