Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057979
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaHooks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    • Larghezza (mm)18
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)0.13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa