Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    Wall hung WC pan for disabled, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.6 mm, flushing certificated to EN 997, concealed flushing rim with min. 4 liter flushing capacity, with a shrouded 100 mm diameter horizontal 'P' trap outlet, pressed seat area tapered towards centre, all edges curved, fixing with included mounting plate conform to EN 33, including safety screws. With seat pads
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      363.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic seat pad 
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100148
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaWCs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)363
    • Larghezza (mm)360
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)15.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrizione Uniclass 2015WC pans

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa