Pubblica i tuoi prodotti
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling one A3000 open shower fitting. Shower duration for one coin is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for coins EURO 0.50, 24 V DC.
    Voce di capitolato
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 3
      Token Coin 0.5
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100342
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaPay water dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.53
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_08_15
    • Descrizione Uniclass 2015Coin-operated locks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa