Pubblica i tuoi prodotti
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Archiviato

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Voce di capitolato
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101165
    • Famiglia di prodottoWater management
    • Gruppo di famigliaComplementary parts water management
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)209
    • Larghezza (mm)164
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Descrizione Uniclass 2015Thermostatic mixing valves