Pubblica i tuoi prodotti
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    Voce di capitolato
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000107664
    • Famiglia di prodottoWash place solutions
    • Gruppo di famigliaWashroom furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)570
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_12
    • Descrizione Uniclass 2015Classroom storage units
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa