Pubblica i tuoi prodotti
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000101212
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWaste bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)121
    • Larghezza (mm)175
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_12_70_22
    • Descrizione Uniclass 2015Disposal chutes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa