Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 500 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000102702
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaShelves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa