Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Triple toilet roll holder with spindle system for recessed mounting and re-filling from service room behind the wall, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, mounting with stainless steel threaded rods trough the wall, for 3 rolls with max. Ø 120 mm, all 3 rolls accessible from the front, includes stainless steel rods and nuts. Dimensions 240 x 498 x 174 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000103188
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)498
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)174
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa