Pubblica i tuoi prodotti
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right,  1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Set consisting of MAXS117-120 + underframe MAXF120-60 to screw
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     1,000.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000104005
    • Famiglia di prodottoCatering
    • Gruppo di famigliaCatering sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)32
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descrizione Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa