Pubblica i tuoi prodotti
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 85 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      85.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000106365
    • Famiglia di prodottoRes. Bath. Accessories
    • Gruppo di famigliaWC-1 roll holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)165
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa