Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072
CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0072

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, waste and overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000111231
    • Famiglia di prodottoWash place solutions
    • Gruppo di famigliaBaby change units
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)743
    • Profondità (mm)445
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)8.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa