Pubblica i tuoi prodotti
Wash trough MIRANIT SOLX1800
Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Miranit resin-bonded mineral material with smooth, pore-free surface(temperature resistant up to 80°C). Integral tap deck with integrated brackets and holes for fixing, mounting material,(hanger bolts and dowels), waste kit and mounting template included. No Tap holes (tap drill points marked underneath) with overflow. Colour Alpine white 3 wash places Dimensions 1800 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places       3.00000

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030005465
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaWash troughs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)46
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descrizione Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa