Pubblica i tuoi prodotti
RODAN toilet roll holder RODX678
RODAN toilet roll holder RODX678

    RODAN toilet roll holder RODX678

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding cover, for 1 roll with max. Ø 130 mm, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 130 x 25 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      30.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width     135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030013026
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)135
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa