Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS row urinal CMPX555GE
CAMPUS row urinal CMPX555GE

    CAMPUS row urinal CMPX555GE

    Urinal slab, stainless steel AISI 316, surface satin finished, material
    thickness 1 mm, flushing water demand 0,15l/sm, with covered flush pipe.
    Middle positioned slanted waste G1 1/2 B for connection to the syphon,
    included wall fixing brackets and mounting set.

    Dimension 2400 x 515 x 235 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030020117
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaTrough urinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)516
    • Larghezza (mm)2400
    • Profondità (mm)235
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.85
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descrizione Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa