Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030027861
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaComplementary parts urinals / wc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)680
    • Profondità (mm)680
    Relativo a
    • Materiale principalePolistirene (EPS)
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Descrizione Uniclass 2015WC squatting pans

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa