Pubblica i tuoi prodotti
Double toilet roll holder CHRX676N
Double toilet roll holder CHRX676N

    Double toilet roll holder CHRX676N

    Double toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 2 mm, cylinder lock with Franke standard key, for 2 rolls with a maximum diameter of 140 mm, thief protected spindles, controlled paper consumption due to spindle stop mechanism, includes stainless steel screws and dowels.

    Dimensions 335 x 98 x 132 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      98.00 mm
      Overall width      335.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      140.00 mm
      Maximum width of consumable      140.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030028851
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)98
    • Larghezza (mm)335
    • Profondità (mm)132
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)1.42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa