Pubblica i tuoi prodotti
R3 system box F3BV1001
R3 system box F3BV1001

    R3 system box F3BV1001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 without mixing unit, for sanitary facilities. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    Voce di capitolato
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030036142
    • Famiglia di prodottoTaps
    • Gruppo di famigliaBasic installation kits for taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa