Pubblica i tuoi prodotti
SATURN Shelf BXSV16
SATURN Shelf BXSV16

    SATURN Shelf BXSV16

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 1600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030046197
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaShelves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)138
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)142
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa