Pubblica i tuoi prodotti
SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80

    SATURN set of towel rails TB80

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 728 mm
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030046200
    • Famiglia di prodottoWash basins
    • Gruppo di famigliaComplementary parts wash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)119
    • Larghezza (mm)728
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa