Pubblica i tuoi prodotti
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004
F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    F3S Self-closing pillar tap F3SV1004

    F3S self-closing DN 15 pillar tap for sanitary facilities. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, stepless adjustment of flow duration. With anti-blocking system 2 (ABS2) for safety switch-off when permanently active. For connection to pre-mixed hot water or cold water. High-polished, chrome-plated brass housing. Aerator with an integrated flow rate controller 3.0 l/min.
    Voce di capitolato
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Inlet size G 1/2 B
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised No
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown Yes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030049135
    • Famiglia di prodottoTaps
    • Gruppo di famigliaSelf closing taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)147
    • Larghezza (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa