Pubblica i tuoi prodotti
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0002

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/basalt grey end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Basalt grey

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030052330
    • Famiglia di prodottoDryers
    • Gruppo di famigliaHeight adjusters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1210
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Descrizione Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa