Pubblica i tuoi prodotti
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    AQUAJET-Slimline shower head with plastic jet face with anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Voce di capitolato
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Spout projection 58.00 mm
      Surface material Chrome
      Adjustable tilt angle No
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030054255
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShower heads
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa