Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001
Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single-lever mixers ACLX1001

    Hygiene unit for F5L single lever mixer, projection 100 mm, for performing automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection. Function block with 2 solenoid valve cartridges and electronic control unit made of plastic for wall-mounting, for battery or mains operation, 6 V DC. Activated water hygiene flushing, fixed interval of 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.

    Battery compartment including battery or plug-in power supply unit must be ordered separately.

    Voce di capitolato
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030068985
    • Famiglia di prodottoTaps
    • Gruppo di famigliaComplementary parts taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Descrizione Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa