Pubblica i tuoi prodotti
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    MEDCARE dispenser for liquid soaps and disinfectants, for wall mounting, stainless steel housing (dishwasher safe up to 60 °C), satin finished surface, material thickness 1.25 mm, grey plastic outlet, for 500 ml standard Euro-bottles to be provided by the client, with stainless steel operating lever 169 mm, including wall bracket and mounting material. Dimensions 82 x 305 x 169 mm (W x H x D) Disposable pump must be ordered separately.
    Voce di capitolato
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 169 mm
      overall height 305 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600003340
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)305
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)169
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa