Pubblica i tuoi prodotti
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
    Voce di capitolato
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008766
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaPaper towel dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)325
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa