Pubblica i tuoi prodotti
Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door
Label

Label HB-B75-2A Automatic Simple Sealing Uneven Double Swing Door

HB-B75I2A / HB-B75L2A porte a battente, apertura e chiusura a motore.

Anta motorizzata di larghezza massima pari a 1000 mm con peso massimo pari a kg 75.

Anta manuale di larghezza minima pari a 300 mm.

Per uso non intensivo e privo di delta di pressione; la tenuta è garantita da guarnizioni in EPDM espanse montate sui profili in alluminio che coprono tre lati del perimetro dell’anta.

Voce di capitolato
  • Porta automatica a battente a tenuta semplice - 2 ante

    Porta Tipo:

    __ HB-B75I2A con Pannello Inox

    __ HB-B75L2A con Pannello Laminato

    Dimensioni:

    Larghezza Vano LV: ____ (mm)

    Altezza Vano HV: ____ (mm)

    Apertura:

    __Versione a Tirare, Anta Motorizzata Destra con riferimento vista lato automazione

    __Versione a Tirare, Anta Motorizzata Sinistra con riferimento vista lato automazione

    __Versione a Spingere, Anta Motorizzata Destra con riferimento vista lato automazione

    __Versione a Spingere, Anta Motorizzata Sinistra con riferimento vista lato automazione

    composta da:

    • Automazione NEXT 75 (HxPxL) 60x75x420 mm:
      • Automazione elettromeccanica per uso intensivo
      • Copertura in alluminio colore argento anodizzato naturale - H.60 mm
      • Base supporto in alluminio
      • Fianchetti in ABS grigi
      • Alimentazione a 115/230Vac - 50/60Hz
      • Motore brushless con encoder incorporato ad elevate prestazioni, bassa usura e consumi ridotti
      • Sistema di trasmissione movimento tramite ingranaggi a ruote dentate estremamente silenzioso
    • Telaio a muro provvisto di cerniere
    • Pannello anta completo di cornici e guarnizioni dedicate
    • Braccio a tirare HB-NEXTBDT o a spingere NEXT-BAS
    • Programmatore digitale e sensori di sicurezza

    Elementi Opzionali da ordinare separatamente

    • Semi-imbotti
    • Visive
    • Tendine elettriche e manuali
    • Maniglioni per porte a battente
    • Dispositivi di impulso
    • Batterie di apertura in emergenza
    • Piombature
    • Fasce
    • Rivestimenti gruppo copertura
    • Kit trasformazione a tenuta ermetica con elettromagnete

    Le porte a battente ospedaliere Label rispondono ai requisiti della norma EN16005 sulla sicurezza in uso delle Porte Automatiche.

    Per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione tecnica di LABEL Automatic Door Solution.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolabel-hb-b75-2A-automatic-simple-sealing-uneven-double-swing-door-copy-copy
  • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
  • Gruppo di famigliaHospital Swing Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCAutomatic doors
  • Codice UNSPSC30171510
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
  • Descrizione Uniclass 2015Hinged doorset systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 16 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors