Pubblica i tuoi prodotti
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame

    The L-OL-4-FAÇADE is a Horizontal Louvered System for ventilated façades or sight-proof designs. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.4mm thickness and galvanized steel rear brackets.

    Voce di capitolato
    • Factory Assembly Module Height: 18.43” (468mm)

      Minimum Factory Assembly Module Width: 22.17” (563mm)
      Maximum Factory Assembly Module Width: 230.31” (5850mm)

      Blade spacing: 3.58” (91mm)

      Approximate Shipping Weight: 13 Kg per m2
      Minimum Mounting Profile Width: 1.18” (30mm)
      Maximum Mounting Profile Width: 2.36” (60mm)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-OL-4-FACHADA
    • Famiglia di prodottoScreens and Louvers
    • Gruppo di famigliaScreens and Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 21 11 15
    • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America