Pubblica i tuoi prodotti
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame

    Horizontal Ventilation Louver is suitable for indoor/outdoor use. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 0.8mm thickness, and hidden fixing brackets made of galvanized steel.

    The Autodesk Revit family includes the visualization and information of two types of vertical mounting profiles: SHS tubes in 6063/6061 aluminum or ASTM500 steel.

    Voce di capitolato
    • TYPEBlade SpacingMaximum Factory Assembly of Louver Module

      Width x Height

      Approximated Louver Shipping Weight
      Type A1” (25.4mm)90.55” x 23.35”(2300x593mm)5 Kg per m2
      Type B1 3/8” (33.9mm)90.55” x 25.06”(2300x611mm)4 Kg per m2

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-RA-LP-T2
    • Famiglia di prodottoScreens and Louvers
    • Gruppo di famigliaScreens and Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 21 11 15
    • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America