Pubblica i tuoi prodotti
Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RFA-145-T1 AIRBLADE with frame

    The L-RFA145 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilation. It has a unique blade profile designed for a high free area. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.1mm thickness, and frame made of galvanized steel or aluminum.

    Voce di capitolato
    • TYPE

      Blade spacingMaximum Factory Assembly Module Size

      Width x Height

      Approximate Shipping Weight
      Type A

      2 3/8” (60mm)

      118 1/8” x 117 1/4” (3000x2980mm)

      18 Kg per m2

      Type B

      4 11/32” (110mm)

      118 1/8” x 117 5/8” (3000x2990mm)

      10 Kg per m2

      Type C5 29/32” (150mm)118 1/8” x 118 1/2” (3000x3011mm)8 Kg per m2

      Frame Material:
      Galvanized Steel (Default)
      Aluminum (Optional)

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-RFA-145
    • Famiglia di prodottoScreens and Louvers
    • Gruppo di famigliaScreens and Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Codice UNSPSC30161901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descrizione Uniclass 2015Louvres and components
    • Codice CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numero OmniClass23-17 21 11 15
    • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Codice CSI UniFormat IIB20
    • Titolo CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America