Pubblica i tuoi prodotti
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Voce di capitolato
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL-RD
  • Famiglia di prodottoRotational Diffuser
  • Gruppo di famigliaRotational Diffuser
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)600
Relativo a
  • Materiale principaleExtruded Aluminum
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Codice UNSPSC40101505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
  • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numero OmniClass23-33 49 11 11
  • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America