Pubblica i tuoi prodotti
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    Voce di capitolato
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-RD-deflectors
    • Famiglia di prodottoRotational Diffuser
    • Gruppo di famigliaRotational Diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 11
    • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America