Pubblica i tuoi prodotti
Pavimento / Posa su Massetto a base cementizia
Pavimento / Posa su Massetto a base cementizia
Pavimento / Posa su Massetto a base cementizia
Pavimento / Posa su Massetto a base cementizia
    Laminam

    Pavimento / Posa su Massetto a base cementizia

    Posa a pavimento in interno / Posa su Massetto a base cementizia

    Laminam 5 | 5+, Laminam 12+ e Laminam 20+ sono adatti per essere posati su qualsiasi fondo presente in edilizia, sia di nuova realizzazione che esistente, purché lo stesso abbia le caratteristiche di resistenza meccanica e finitura idonee alla posa.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • Laminam 5 (spessore nominale 5,6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.

      Laminam 5+ (spessore nominale 6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 12+ (spessore nominale 12,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 20+ (spessore nominale 20,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocementitious-screed-ceramic-slab
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaFloor
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)5.6
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)42
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice ETIMEC000744
    • Nome ETIMTop-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • Codice CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes